Kretskortsplint - FRONT 4-H-7,62-12 BK - 1709500

Kretskortsplint, märkström: 32 A, rastermått: 7,62 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709500
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356073141
Vikt per styck (exklusive förpackning) 109,350 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!