Jackbara kretskortskontakter - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1709464

Bilden visar en 3-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm², färg: ‎vit, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 7, Antal rader: 1, Poltal per rad: 7, antal anslutningar: 7, artikelserie: PTSM 0,5/..-PL WH, rastermått: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PTSM, Låsning: Snäpplås, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709464
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626130552
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback