Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:1703 - 1709445

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709445
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356072724
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,008 g