Kretskortsplint - GMKDS 3/ 8-7,62 BD:31-38 H1L - 1709413

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 7,62 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709413
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626064772
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,055 g