Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BDWH:X11,246 - 1709394

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709394
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626185477
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,000 g