Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BDWH-14 X12 - 1709372

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: FKC 2,5/..-ST, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, pin-layout: Linjär pinning, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709372
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626185576
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,335 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback