Kretskortsplint - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC YE/BK - 1709276

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm², Antal potentialer: 4, Antal rader: 1, Poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 5/..-V, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709276
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626056685
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,918 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback