Kretskortsanslutning - FKC 2,5/12-ST OG BD:1-12 - 1709168

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 12, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709168
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626048840
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,210 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!