Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08GY35CPBD9 - 1709162

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709162
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626048376
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,254 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!