Kretskortsplint - SMKDSN 1,5/ 3 BU - 1709052

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: blå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709052
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626040585
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,170 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!