Jackbara kretskortskontakter - IPC 5/ 3-ST-7,62 - 1709050

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm², färg: grön, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hane, Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: IPC 5/..-ST, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709050
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 526 (C_1_2013)
GTIN 4046356075596
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,154 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback