Kretskortsplint - PTSA 0,5/16-2,5-Z MIX WH/BU - 1709011

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 2 A, rastermått: 2,5 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709011
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACBAA -
GTIN 4055626033815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,411 g
Tullnummer 85369010