Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BK BD:7-9 - 1708995

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708995
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626031521
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,978 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!