Genomföringsgrunddel - MDSTBV 2,5/16-GF-5,08BUBDM8-1 - 1708962

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, färg: blå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708962
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFHA -
GTIN 4055626028101
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,509 g