Jackbara kretskortskontakter - IPCV 5/ 9-G-7,62 - 1708899

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkarea: 6 mm², färg: grön, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 9, Antal rader: 1, Poltal per rad: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: IPCV 5/..-G, rastermått: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5 mm, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708899
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 542 (C_1_2013)
GTIN 4046356089876
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback