Kretskortsplint - PLH 16/ 5-10 BU/GY/GY/GY/GN - 1708845

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 76 A, rastermått: 10 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Push-Lock fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708845
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABEAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626024912
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,460 g
Tullnummer 85369010