Kretskortsanslutning - SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08BDMC:19-22 - 1708808

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 4, Antal rader: 1, Poltal per rad: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: SMSTB 2,5/..-ST, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: -45 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708808
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626022888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,870 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback