Genomföringsplint - TW 95/ 3-CL - 1708754

Genomföringsplint, anslutningstyp: T-LOX-hävstångsanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 3, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 97 mm, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Manöverspak ger tidsbesparande och smidig anslutning av stora ledare
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • 90°:s öppet plintutrymme möjliggör att ledarna svängs in bekvämt
  • Snabb, verktygslös montering på kapslingsväggen med fästkil
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708754
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626020396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 679,000 g
Tullnummer 85369010