Jackbara kretskortskontakter - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 GY - 1708681

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Standardgrundlist - lämplig även för kontakter med automatiskt låsande Click and Lock-system
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708681
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626014180
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,000 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!