Kretskortsanslutning - MSTB 2,5 HC/ 4-STF-5,08 BKV001 - 1708555

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: svart, märkström: 16 A (se deratingkurva), mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 4, Antal rader: 1, Poltal per rad: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MSTB 2,5 HC/..-STF, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Låsning: Skruvlås

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708555
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626009353
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,626 g
Tullnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback