Kretskortsplint - SPTA 1/ 4-3,5 BD:3-8 - 1708515

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708515
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626004662
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,034 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!