Kretskortsanslutning - MSTB 2,5 HC/ 2-ST WH - 1708487

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: ‎vit, märkström: 16 A (se deratingkurva), mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 2, Antal rader: 1, Poltal per rad: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTB 2,5 HC/..-ST, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708487
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626002866
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,432 g
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback