Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 4-ST1-7,62 BD:UVWGND - 1708422

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708422
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626032832
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,258 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!