Genomföringsgrunddel - PC 6-16/ 4-G-10,16 BK - 1708378

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: svart, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708378
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356072038
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,270 g