Genomföringsgrunddel - MSTBA 2,5/10-G GY NZ2207071 - 1708349

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708349
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356072465
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,909 g