Kretskortsplint - SPT 16/ 4-H-10,0-ZF MIX GN-RD - 1708285

Bilden visar artikelns 5-poliga variant

Kretskortsplint, märkström: 76 A, rastermått: 10 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708285
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356987721
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,870 g
Tullnummer 85369010