Kretskortsanslutning - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX34 - 1708232

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: svart, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Guld, kontakt: Hona, Antal potentialer: 8, Antal rader: 1, Poltal per rad: 8, antal anslutningar: 16, artikelserie: TFKC 2,5/..-STF, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: Skruvlås, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708232
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356982511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,760 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback