Kretskortsanslutning - PT 1,5/ 2-PH-5,0 RD - 1708167

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708167
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACFBA -
GTIN 4046356980951
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,270 g