Jackbara kretskortskontakter - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708156
Förpackningsenhet 330 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 330 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356980739
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,660 g