Kretskortsanslutning - MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN6 BD:-X2 - 1708098

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm², färg: grön, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 8, Antal rader: 1, Poltal per rad: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: MC 1,5/..-ST, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708098
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356967297
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,090 g
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback