Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 4-3,5-F MIXC GN-RD - 1708029

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1708029
Förpackningsenhet 220 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 220 st
GTIN 4046356961097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,067 g
Tullnummer 85369010