Genomföringsgrunddel - PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707998

Bilden visar en 3-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 6 A, poltal: 6, rastermått: 2,5 mm, färg: ‎vit, kontaktyta: Tenn, montering: SMD lödning, Artikel med vridskyddstappar

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707998
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 500 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356959100
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,452 g
Tullnummer 85369010