Kretskortsplint - SMKDSN 1,5/16-5,08 BD:1-16 - 1707991

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707991
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626225180
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,658 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!