Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/10-ST-3,81GYBD1120QSO - 1707887

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm², färg: grå, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 10, Antal rader: 1, Poltal per rad: 10, antal anslutningar: 10, artikelserie: MCVW 1,5/..-ST, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: -90 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707887
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356034579
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,807 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback