Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 8-ST-3,5 GY7035LCBU - 1707473

Bilden visar grönt standardutförande

Stickdel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707473
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356920780
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice