SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:44-E8 - 1707445

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 16, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 50 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707445
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4046356919722
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,550 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice