Kretskortsplint - FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 NZ:521 - 1707399

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutning: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707399
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918240387
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,433 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice