ZFK3DSA 1,5-5,08-24 GY - 1707376

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 24, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707376
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4046356919302
Vikt per styck (exklusive förpackning) 115,270 g
Tullnummer 85369010