FRONT 4-V-7,62- 5 A BD:SERD TS - 1707375

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 5, anslutning: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707375
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4046356918848
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,680 g
Tullnummer 85369010