Kretskortsplint - ZFKDS 1-V-W-3,81 - 1707360

Bilden visar den 8-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 1, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön. Enkelbricka för anpassad sammanställning av olika poltal. Det behövs ytterligare en avslutningsplint för att avsluta blocken (se tillbehör). Det erbjuds även blockade artiklar i olika poltal.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707360
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 41 (CC_2005)
GTIN 4017918144807
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,332 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)