MSTBVA 2,5/14-G BK - 1707350

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 14, rastermått: 5 mm, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707350
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356920605
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,230 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!