FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 BD:X-H - 1707342

Bild saknas

Stickdel, märkström: 4 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 8, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707342
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356917704