FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 AU BD:1-5 - 1707336

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 4 A, number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Gold

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707336
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4046356917681
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,270 g