MKKDS 3/16-5,08 BK BDWH:M9-15 - 1707314

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 16, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707314
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4046356917056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,003 g