MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08BD2:1-6 - 1707300

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707300
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4046356916691
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,850 g