MSTBT 2,5/ 2-ST P+F BK C2 SO - 1707279

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707279
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356915304
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,370 g