Kretskortsplint - MK4DS 1,5/ 2-5,08-A GNYE - 1707001

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön-gul. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1707001
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 101 (C_1_2013)
GTIN 4017918144760
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,900 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)