SPTA 1/ 4-3,5 MC BK,RD - 1706936

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706936
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356890434
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,034 g