PLH 5/ 2-7,5 MC RD,BU LCGY - 1706926

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 2, anslutning: Push-Lock fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706926
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABCAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356889551
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,671 g