Kretskortsplint - MKDSP 10/ 3-10,16 SZS BDL,N,SE - 1706914

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, rastermått: 10,16 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706914
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356033626
Tullnummer 85369010